Ekstremalnie płaska klawiatura z klawiszami kursora i trackballem, uchwyt służy również jako podkładka pod nadgarstki.
- Nr kat.:
- SM 6002130
- Opis produktu
- Ekstremalnie płaska klawiatura z klawiszami kursora i trackballem. Uchwyt służy jednocześnie jako podkładka pod nadgarstki. O ergonomiczną pracę dba 10° wycięcie ukośne.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Płyta frontowa: pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Interfejsy
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Możliwości montażu
- na wszystkich wystarczająco dużych powierzchniach (np. drzwi, ściany boczne)
- Płyty czołowe
- bezpośrednio w Comfort-Panel lub Optipanel o odpowiedniej wielkości
- Layout
- niemiecki
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...50 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 95 %
- Temperatura składowania
- -10 °C...60 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 (strona frontowa, zamknięta)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,722 kg
- Masa brutto
- 4,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Opis produktu
- SM Klawiatura, wysuwana, ze zintegrowanym trackballem, niemiecki, blacha stalowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet