Zintegrowany touchpad sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa bezpieczna instalacja myszy, co wpływa na zmniejszenie liczby kabli.
- Nr kat.:
- SM 6446030
- Opis produktu
- Zintegrowany touchpad sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa bezpieczna instalacja myszy, minimalizując w ten sposób ilość kabli. Klawisze o krótkim skoku można rozpoznać po dobrym odskakiwaniu, można je naciskać bez używania dużej siły i oferują dobrą impulsową reakcję.
- Korzyści
- Osobny blok klawiszy numerycznych pozwala na szybkie wprowadzanie parametrów
- Zamknięta i zmywalna powierzchnia
- Wysoka mechaniczna i chemiczna odporność według DIN 42 115
- Materiał
- Płyta frontowa: aluminium
- Zakres dostawy
- Kabel przyłączeniowy USB, długość 1,8 m
Uszczelka
Szablon nawierceń
Materiał montażowy dla powierzchni - Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 177 mm
Głębokość: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Interfejsy
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- niemiecki
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixels/mm
- Lifetime
- 3 miliony cykli łączeniowych
- Wymiary
- Gwint: M5
Długość gwintu: 20 mm - Zakres temperatury pracy
- -40 °C...90 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 (strona frontowa, zamknięta)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,44 kg
- Masa brutto
- 1,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SM Klawiatura do zamontowania 19"/4 U, SxWxG: 482,6x177x30 mm, głębokość montażowa: 23 mm, niemiecki, ze zintegrowanym touchpadem
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Info sheet