Do zabudowy w drzwiach o szerokości 600 i 800 mm oraz ramach wychylnych i szafach 19".
- Nr kat.:
- SZ 2379800
- Materiał
- Klapa: Blacha stalowa
Części boczne: odlew aluminiowy
Korytko: aluminiowy profil wytłaczany - Powierzchnia
- Klapa, części boczne: lakier strukturowy
Korytko: naturalnie anodowane - Kolor
- Klapa, części boczne: RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 682,6 mm
Wysokość: 355 mm
Głębokość: 126 mm - Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 605 x 50 x 250 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 800 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,681 kg
- Masa brutto
- 10,191 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Lada składana do klawiatury i myszy, SxWxG 682,6x355x126mm, do drzwi o szer. 800 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi