Jako podstawa standardowych klawiatur przy pracach programistycznych i serwisowych, odstęp montażowy podstaw umożliwiający bezproblemowe przechylanie wynosi min. 300 mm.
- Nr kat.:
- CP 6514200
- Opis produktu
- Jako podstawa standardowych klawiatur przy pracach programistycznych i serwisowych. Odstęp montażowy podstaw dla bezproblemowego przechylania min. 300 mm. Głębokość wystarczająca dla klawiatur do maks. 210 mm.
- Korzyści
- Po użyciu, podstawy pewnie zatrzaskują się pod powierzchnią zabudowy, oszczędzając miejsce - przestrzeń użytkownika nie jest ograniczana.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- pod Comfort-Panel (min. szerokość płyty czołowej 385 mm)
- pod Optipanel (min. szerokość płyty czołowej 405 mm)
- pod wystarczająco dużymi powierzchniami jak np. płyty robocze IW, obudowy obsługi, obudowy obsługi AX z uchwytami
- na powierzchniach pionowych (drzwi/ściany boczne)
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CP Podpórka, wychylna, jako podstawa standardowych klawiatur
- Karty produktów
- Ogólne informacje techniczne