Nadaje się do mocowania klawiatur o wymiarach maks. 390 x 32 x 139 mm, półka na standardową mysz lub trackball.
- Nr kat.:
- CP 6002000
- Wersja
- Szuflada: z blokadą
Płyta frontowa: z zamkiem bezpieczeństwa (zamek nr 12321) i listwą uchwytową - Zastosowania
- Podstawka, dostępnej na rynku, myszy i trackballa
- Materiał
- Obudowa szuflady: blacha stalowa
Szuflada i płyta frontowa: aluminium - Powierzchnia
- Obudowa szuflady: ocynkowana
Szuflada i płyta frontowa: naturalnie anodowana - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym do montażu w obudowie obsługi Comfort Panel/Optipanel.
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 150 mm - Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 390 x 32 x 139 mm
- Możliwości montażu
- bezpośrednio w Comfort-Panel lub Optipanel o odpowiedniej wielkości
- wystarczająco duże powierzchnie (np. drzwi, ściany boczne), otwory systemowe 19”, płyty czołowe
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,542 kg
- Masa brutto
- 2,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CP Szuflada 19"/2 U, do klawiatury i myszy
- Dokumentacja
- Info sheet