Nadaje się do mocowania klawiatur o wymiarach maks. 460 x 42 x 170 mm, półka na standardową mysz i podkładkę pod mysz.
- Nr kat.:
- CP 6003000
- Wersja
- Szuflada i obudowa: z wyciąganą z boku półką na podkładkę pod mysz i korytkiem
Płyta frontowa: z wkładką 3 mm dwupiórkową, składana jako podkładka pod nadgarstki - Opis produktu
- Do wbudowania we wszystkie wystarczająco duże powierzchnie (np. drzwi, ściany boczne) i płyty czołowe. Nadaje się jako podstawa pod klawiatury, standardowe myszy i pady.
- Materiał
- Szuflada i obudowa: blacha stalowa
Płyta frontowa: aluminium - Powierzchnia
- Szuflada i obudowa: lakierowana
Płyta frontowa: naturalnie anodowana - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 261 mm - Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 460 x 42 x 170 mm
- Wskazówka
- Nie nadaje się do montażu w ramie 19"
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,1 kg
- Masa brutto
- 11,577 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CP Szuflada dla klawiatury i myszy, z podstawką na pad myszy, 19"/3,5 U
- Dokumentacja
- Info sheet