Do płaszczyzny montażowej 482,6 mm (19"), nadaje się do mocowania: klawiatur o wymiarach maks. 420 x 40 x 220 mm, element możliwy do całkowitego wyciągnięcia, zamykany.
- Nr kat.:
- DK 7281200
- Korzyści
- Zajmująca mało miejsca szuflada do klawiatur 482,6 mm (19")
- Możliwość całkowitego wyciągnięcia, z zabezpieczeniem przed naciągnięciem i zawiasowanym uchwytem kabla
- Zamykany od przodu
- Zastosowania
- Do montażu w dwóch w poziomach mocowania 19"
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Klucz
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 420 x 40 x 220 mm
- Odstęp płaszczyzn
- 460 ‐ 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,68 kg
- Masa brutto
- 4,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szuflada na klawiaturę, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19"), 1 U, zamykana, element możliwy do całkowitego wyciągnięcia,