Do płaszczyzny montażowej 482,6 mm (19"), nadaje się do klawiatur o szerokości do 430 mm i głębokości 250 mm przy podniesionej płycie frontowej.
- Nr kat.:
- DK 5302205
- Opis produktu
- Do klawiatur o szerokości do 430 mm i głębokości 250 mm, przy podniesionej płycie frontowej.
- Materiał
- Blacha stalowa z frontem aluminiowym
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Szuflada zamykana z uchwytami
Składany front
Wyciągany pad myszy
Podstawka myszy
wprowadzenia kabla
Odciąg kabla - Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 430 x 250 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Głębokość montażowa: 390 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,12 kg
- Masa brutto
- 7,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szuflada klawiatury:2 U, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), blacha stalowa, RAL 9005