Szuflada 19" do klawiatur

Nr kat.: DK 7063888

Do mocowania na płaszczyźnie 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu, nadaje się do klawiatur standardowych > 482,6 mm (19"), antypoślizgowa powierzchnia pod klawiaturę, dodatkowa podkładka pod dłoń.

Nr kat.:
DK 7063888
Opis produktu
Do mocowania w poziomie mocowań 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu. Nadaje się do klawiatur standardowych > 482,6 mm (19"). Powierzchnia po klawiaturą odporna na ślizganie się, dodatkowa podkładka pod dłoń. Montaż o zmiennej głębokości od 610 – 950 mm. Wymiary wewnętrzne prześwitu szer. x wys.x głęb.: 408 x 40 x 550 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
bez klawiatury
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Wskazówka
Do montażu na szynach profilowych L, załamanych szynach profilowych lub ramach montażowych
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,028 kg
Masa brutto
8,451 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261