Nachylenie półki jest ustawiane indywidualnie.
- Nr kat.:
- SM 2381000
- Opis produktu
- Nachylenie podkładki jest ustawiane indywidualnie. Do mocowania wymagane są dwa otwory w obudowie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Podkładka pod pad SM, do obudowy obsługi lub powierzchni
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi