Do montażu po stronie lewej/prawej pod podkładką dla klawiatur, zatrzaskuje się automatycznie, element wychylny.
- Nr kat.:
- SM 2383020
- Opis produktu
- Do montażu po lewej/prawej pod półką na klawiaturę. Zatrzaskuje się automatycznie, wychylna. Z otworami mocowania do uchwytu na mysz 2382.000.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
Podkładka pod mysz, przyklejana - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Podkładka pod pad SM, wychylne
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne