Pasujący do półki na podkładkę pod mysz i do bezpiecznego mocowania standardowej myszy.
- Nr kat.:
- SM 2382000
- Opis produktu
- Pasujący do półki na podkładkę pod mysz i do bezpiecznego mocowania standardowej myszy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,205 kg
- Masa brutto
- 0,234 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177220300
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Uchwyt myszy SM
- Dokumentacja
- Info sheet