Możliwość dopasowania do klawiatur o różnej głębokości przez proste przesunięcie.
- Nr kat.:
- SM 6321010
- Korzyści
- Możliwość dopasowania do klawiatur o różnej głębokości przez proste przesunięcie
- Połączenie do obudowy obsługi z przyłączem ramienia nośnego na górze i na dole
- Łatwa regulacja kąta nachylenia
- Nieosadzanie się brudu dzięki otwartej po bokach półce
- Dane techniczne
- Półka z płynną regulacją głębokości 128 - 228 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
Podkładka pod nadgarstki: aluminiowy profil wytłaczany - Powierzchnia
- Lakier strukturowy
Podkładka pod nadgarstki: naturalnie anodowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Podstawka kompletnie zmontowana
Taśma rzepowa do unieruchamiania klawiatury
Zestaw montażowy - Wymiary
- Szerokość: 430 mm
- Możliwości montażu
- Obudowa obsługi z uchwytami
- Obudowa TFT w wersji stołowej do 24"
- Montaż do płaszczyzn pionowych i poziomych
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,94 kg
- Masa brutto
- 3,33 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SM Podstawa klawiatury, do obudowy obsługi lub powierzchni
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne