Skrzynka dla interfejsów do wbudowania

Nr kat.: SZ 2482000

Do bezpiecznego mocowania wszelkich popularnych portów komputerowych, napędów 3 1/2" lub gniazd.

Nr kat.:
SZ 2482000
Opis produktu
Do pewnego umieszczenia wszelkich popularnych portów komputerowych, napędów 3 1/2″ lub gniazd. Zamykana klapka z metalu dba o dużą obciążalność mechaniczną, ochronę przed nieuprawnionym dostępem i gwarantuje zwiększone ekranowanie wbudowanych urządzeń.
Materiał
Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Korytko wbudowywane: blacha stalowa, 1,5 mm
Klapa: aluminium, 3,0 mm
Powierzchnia
Ramy: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Korytko wbudowywane: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Klapa: naturalnie anodowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Rama z zawiasowaną klapą
Zamek dźwigienkowy z bezpiecznym zamknięciem (Nr 12321)
Wbudowywane korytko łącznie z uszczelnieniem i zestawem montażowym.
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,66 kg
Masa brutto
0,76 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234