Element uniwersalny, umożliwia szybki dostęp do portów i gniazd przy zamkniętej obudowie.
- Nr kat.:
- SZ 2482320
- Wersja
- Rama montażowa pojedyncza, z klapą metalową
- Opis produktu
- Można je uniwersalnie stosować wszędzie tam, gdzie konieczny jest szybki dostęp do złącza i gniazda. Obudowa pozostaje przy tym zamknięta i jest nadal chroniona przed wpływami środowiska i dostępem osób niepowołanych.
- Sposób działania
- Wbudowana rama posiada klapę, która przy kątach otwarcia od 90 do 180° zatrzaskuje się wielostopniowo
- Zamknięcie gwarantuje bezpieczne uszczelnienie. W razie konieczności można je zablokować.
- Materiał
- Zamknięcie: poliwęglan
Rama montażowa i klapa metalowa: delikatny cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- Rama montażowa i klapa metalowa: niklowane matowo
- Kolor
- Zamknięcie: RAL 7024
Zaciski śrubowe: żółty (RAL 1016) - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 52 mm
Wysokość wycięcia: 91 mm - Możliwości montażu
- W obudowach małogabarytowych i obudowach sterowniczych Kompakt jako złącze do programowania sterowników
- W rozdzielaczach IT i przemysłowych jako dostęp do sieci podczas prac konserwacyjnych
- W szafach PC i systemach pulpitów do czasowego podłączania dodatkowych urządzeń
- W ruchomych, przemysłowych stanowiskach pracy – do szybkiego przyłączania do istniejących struktur sieciowych
- W systemach Command-Panel do programowania i konserwacji wbudowanych komponentów
- Wymiary
- Szerokość: 65 mm
Wysokość: 120 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 przy zamkniętej klapie i prawidłowym montażu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,319 kg
- Masa brutto
- 0,321 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Pokrywa złącz, modułowa, Rama montażowa, pojedyncza, z klapą metalową
- Dokumentacja
- Info sheet