Moduł gniazd do ramki montażowej, modułowej pokrywy złączy

Numer artykułu: SZ 2482.400

Moduł gniazd do zainstalowania w ramce montażowej.

Numer artykułu:
SZ 2482.400
Wersja
Moduły gniazd wtykowych - Niemcy (VDE), zaciski sprężynowe maks. 2 x 2,5 mm², podłączenie z tyłu
Opis produktu
Moduł gniazd do zainstalowania w ramce montażowej.
Sposób działania
Możliwość zastosowania w ramce montażowej pojedynczej lub w ramce montażowej podwójnej.
Materiał
Tworzywo sztuczne, PBTP, materiał bazowy według UL 94-V0
Kolor
szary
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,07 kg
Masa brutto
0,071 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177490703
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Pokrywa złącz, modułowa, Moduł gniazd, Niemcy, z zaciskami sprężynowymi, kolor: szary
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet