- Numer artykułu:
- SZ 2482.590
- Wersja
- Płyta zaślepiająca (płaska) wkładek złączy, do indywidualnego montażu, powierzchnia do wykorzystania: 45 x 75 mm
- Opis produktu
- Wkładka interfejsowa do zainstalowania w ramce montażowej.
- Sposób działania
- Możliwość zastosowania w ramce montażowej pojedynczej lub w ramce montażowej podwójnej.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne, PBTP, materiał bazowy według UL 94-V0
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,039 kg
- Masa brutto
- 0,041 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177490888
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
SZ Pokrywa złącz, modułowa, wkłady złącz, Płyta zaślepiająca, płaski