Moduł montażowy do wyprowadzania złączy z przyłączem naściennym gniazdo-gniazdo lub gniazdo-wtyk.
- Nr kat.:
- SZ 2482730
- Wersja
- Gniazdko ścienne RJ45 na gniazdko wewnętrzne
- Opis produktu
- Do przedłużenia złączy wewnątrz obudowy – np. przemysłowych PC i switchy – aż na zewnątrz obudowy. Przyłącze naścienne wymaga tylko tyle miejsca, co przycisk.
- Korzyści
- Szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana
- Przeciwnakrętka nacina samoczynnie powłokę lakierową, tworząc połączenie przewodzące
- Utrzymana osłona ochronna
- Materiał
- Obudowa: mosiądz
Pokrywa: aluminium
Uszczelka: poliamid - Powierzchnia
- Obudowa: niklowana
Pokrywa: anodowana - Do grubości ściany (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP67 przy zamkniętej osłonie ochronnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,048 kg
- Masa brutto
- 0,058 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177550247
- ETIM 9
- EC001121
- ETIM 8
- EC001121
- ECLASS 8.0
- 27440390
- Opis produktu
- Przedłużenie złączy z przyłączem ściennym, Moduł montażowy RJ 45, gniazdo/gniazdo
- Dokumentacja
- Info sheet