Do natychmiastowego rozpoznawania awarii oraz stanów roboczych maszyn i automatycznych procesów Rittal oferuje uniwersalny program kolumn sygnalizacyjnych do wszelkich zastosowań. Jeżeli do informowania wystarczą trzy standardowe kolory, to idealny jest już gotowy do podłączenia system 3-stopniowej sygnalizacji LED.
- Nr kat.:
- SG 2372101
- Wersja
- do montażu na rurze
- Korzyści
- Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji
- Wyjątkowo wysoka żywotność oświetlenia LED (maks. 100 000 h – nie wymaga konserwacji)
- Minimalny montaż oraz koszty składowania
- Dane techniczne
- 3-stopniowa, czerwona, żółta, zielona
- Kąt świecenia: 3 x 120°
- Wprowadzanie kabli
- Min. średnica kabla: 3 mm
Max. średnica kabla: 6,5 mm - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zaciski sprężynowe
- Elementy oświetleniowe
- LED
- Wymiary
- Wysokość: 211,5 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...50 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V
- Gwint
- M12 x 1,5
- Wskazówka
- Kolumna sygnalizacyjna składa się z artykułów 2372001, 2372021, 2372011 i 2368001
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,308 kg
- Numer taryfy celnej
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Opis produktu
- Kolumna sygnalizacyjna SG, 3-stopniowa LED do montażu na rurze
- Atesty
- UL + C-UL (listed)