Kolumna sygnalizacyjna 3-stopniowa LED

Nr kat.: SG 2372102

Do natychmiastowego rozpoznawania awarii oraz stanów roboczych maszyn i automatycznych procesów Rittal oferuje uniwersalny program kolumn sygnalizacyjnych do wszelkich zastosowań. Jeżeli do informowania wystarczą trzy standardowe kolory, to idealny jest już gotowy do podłączenia system 3-stopniowej sygnalizacji LED.

Nr kat.:
SG 2372102
Wersja
do montażu naściennego/podłogowego
Korzyści
Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji
Wyjątkowo wysoka żywotność oświetlenia LED (maks. 100 000 h – nie wymaga konserwacji)
Minimalny montaż oraz koszty składowania
Dane techniczne
3-stopniowa, czerwona, żółta, zielona
Kąt świecenia: 3 x 120°
Wprowadzanie kabli
Min. średnica kabla: 3 mm
Max. średnica kabla: 6,5 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zaciski sprężynowe
Elementy oświetleniowe
LED
Wymiary
Wysokość: 211,5 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...50 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Napięcie znamionowe robocze
24 V
Gwint
M12 x 1,5
Wskazówka
Kolumna sygnalizacyjna składa się z artykułów 2372001, 2372021, 2372011 i 2368002
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,25 kg
Masa brutto
0,309 kg
Numer taryfy celnej
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Opis produktu
Kolumna sygnalizacyjna SG, 3-stopniowa LED do montażu na ścianie lub podłodze
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Dalsze informacje