Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego. Zaciski sprężynowe w wyposażeniu elementu przyłączeniowego. Z pokrywką zamykającą do elementów optycznych. Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE.
- Nr kat.:
- SG 2368001
- Wersja
- do montażu na rurze
- Opis produktu
- Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego. Zaciski sprężynowe w wyposażeniu elementu przyłączeniowego. Z pokrywką zamykającą do elementów optycznych. Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE.
- Korzyści
- Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
- Sposób działania
- Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi i tabliczką opisową
- Materiał
- Korpus z poliamidu
- Kolor
- Czarny
- Signal pillar
- system modułowy
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Napięcie znamionowe robocze
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,096 kg
- Masa brutto
- 0,097 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Opis produktu
- Element przyłączeniowy SG do rury
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi