Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej.
- Nr kat.:
- SG 2372001
- Wersja
- Element światła ciągłego LED
- Korzyści
- Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej
- Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu.
- Sposób działania
- Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi i tabliczką opisową
- Materiał
- Korpus z poliamidu
Klosz: przezroczysty poliwęglan - Kolor
- Czerwony
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (AC/DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,072 kg
- Masa brutto
- 0,073 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177953710
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Opis produktu
- Element światła ciągłego LED SG, czerwony
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi