Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.
- Nr kat.:
- SG 2376001
- Wersja
- Sygnał ciągły lub pulsacyjny, 105 dB
- Opis produktu
- Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.
- Materiał
- Korpus z poliamidu
- Kolor
- Czarny
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż tylko na górnym końcu elementów optycznych lub bezpośrednio na elemencie przyłączeniowym.
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,079 kg
- Masa brutto
- 0,089 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Opis produktu
- Element akustyczny SG, 95-105 dB, 24 V AC/DC
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi