Element przyłączeniowy do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SG 2368000

Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego, posiada pokrywę zamykającą do elementów optycznych.

Nr kat.:
SG 2368000
Wersja
do montażu na rurze
Opis produktu
Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego. Zaciski przykręcane w wyposażeniu elementu przyłączeniowego. Z pokrywką zamykającą do elementów optycznych. Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Kolor
Czarny
Średnica
70 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Signal pillar
system modułowy
Wymiary
Wysokość: 43 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Napięcie znamionowe robocze
12 V - 240 V (AC/DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,115 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Opis produktu
SG Element przyłączeniowy do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, do montażu na rurze
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacja
Quick guide