Element przyłączeniowy do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SG 2368010

Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego, posiada pokrywę zamykającą do elementów optycznych.

Nr kat.:
SG 2368010
Wersja
do montażu naściennego/podłogowego
Opis produktu
Według wyboru do montażu na rurze lub montażu naściennego/podłogowego. Zaciski przykręcane w wyposażeniu elementu przyłączeniowego. Z pokrywką zamykającą do elementów optycznych. Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Kolor
Czarny
Średnica
70 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Signal pillar
system modułowy
Wymiary
Wysokość: 43 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Napięcie znamionowe robocze
12 V - 240 V (AC/DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,123 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177219915
ECLASS 8.0
27371232
Opis produktu
SG Element przyłączeniowy do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, do montażu naściennego/podłogowego
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacja
Quick guide