- Nr kat.:
- SG 2369040
- Wersja
- Element światła ciągłego
- Opis produktu
- Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej. Liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.
- Korzyści
- Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
- Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu.
- Dostępne elementy o zróżnicowanej kolorystyce oraz napięciach.
- Sposób działania
- Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
- Materiał
- Korpus z poliamidu
Klosz: przezroczysty poliwęglan
- Kolor
- Niebieski
- Średnica
- 70 mm
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 2500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 250 V AC
- Uwaga dot. nr kat.
- Żarówki nie wchodzą w zakres dostawy.
- Wymiary
- Wysokość: 56 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
- Napięcie znamionowe robocze
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,079 kg
- Masa brutto
- 0,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177219960
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Opis produktu
-
SG Element światła ciągłego do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych 12-240 V, AC/DC, niebieski