Żarówki dla elementów światła ciągłego

Nr kat.: SG 2374070

Z oprawką BA 15d.

Nr kat.:
SG 2374070
Opis produktu
z oprawką BA 15d
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Pobór mocy (ok.)
5 W
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
286 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
2000 V AC
Napięcie znamionowe robocze
260 V
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,021 kg
Masa brutto
0,024 kg
Numer taryfy celnej
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Opis produktu
SG Żarówka dla elementów światła ciągłego, 230 V, 5W
Dokumentacja
Quick guide