Element interfejsu AS do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SM 2376100

Komfortowe sterowanie stopniami kolumn sygnalizacyjnych poprzez interfejs AS.

Nr kat.:
SM 2376100
Dane techniczne
Standardowy Slave
Maks. 31 adresów
Możliwość sterowania maks. 4 poziomami sygnałowymi.
Zasilanie napięciem przełączanym z wewnętrznego zasilania magistrali na zewnętrzne napięcie pomocnicze
Ze złączem programowania
Materiał
Poliwęglan
Kolor
Czarny, przejrzysty
Średnica
70 mm
External auxiliary voltage
Zewnętrzne napięcie pomocnicze 24 V DC ± 10 %
Obciążalność prądowa maks. 200 mA na element
Pobór prądu maks. 75 mA
Napięcie przy elemencie sygnalizacyjnym 24 V DC ± 10 %
Zabezpieczenie wstępne przed zwarciem/przeciążeniem M 1,6 A
Internal auxiliary voltage
Zasilanie elektryczne odbywa się przez przewód magistrali
Obciążalność prądowa maks. 200 mA
Pobór prądu maks. 250 mA
Napięcie przy elemencie sygnalizacyjnym 18 – 31 V DC
Wbudowana ochrona przed zwarciem/przeciążeniem
Wymiary
Wysokość: 56 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...50 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,119 kg
Masa brutto
0,12 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
Atesty
UR