Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.
- Nr kat.:
- SG 2376000
- Wersja
- Sygnał ciągły lub pulsacyjny, 85 dB, maks. 25 mA
- Opis produktu
- Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.
- Korzyści
- Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
- Zastosowania
- Montaż tylko na górnym końcu elementów optycznych lub bezpośrednio na elemencie przyłączeniowym.
- Sposób działania
- Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
- Materiał
- Korpus z poliamidu
- Kolor
- Czarny
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 2500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 250 V AC
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (AC/DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,09 kg
- Masa brutto
- 0,112 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Opis produktu
- SG Element akustyczny do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, 24 V AC/DC, 85 dB, maks. 25 mA
- Atesty
- UR
- Dokumentacja
- Quick guide
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne