Element akustyczny do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SG 2376010

Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.

Nr kat.:
SG 2376010
Wersja
Regulacja głośności i 8 dźwięków, 100 dB, maks. 25 mA
Opis produktu
Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Zastosowania
Montaż tylko na górnym końcu elementów optycznych lub bezpośrednio na elemencie przyłączeniowym.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Kolor
Czarny
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Napięcie znamionowe robocze
24 V (AC/DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,115 kg
Numer taryfy celnej
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Opis produktu
SG Element akustyczny do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, 24 V AC/DC, 100 dB, maks. 25 mA
Atesty
UR
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne