Do objaśnień tekstowych dla maks. 5 elementów optycznych.
- Nr kat.:
- SG 2374150
- Wersja
- dla 5 elementów optycznych
- Opis produktu
- Do objaśnień tekstowych dla maksymalnie 5 elementów optycznych z możliwością oznaczenia dla niewykorzystanych pól (50 x 150 mm) łącznie z częścią zaciskową do stopki lub rury o średnicy Ø 25 mm.
- Materiał
- Akryl, przezroczysty
- Wskazówka
- Opisy nie wchodzą w zakres dostawy.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,31 kg
- Masa brutto
- 0,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
- Tabliczka opisowa SG, do kolumn sygnalizacyjnych, modułowe, dla 5 elementów optycznych