Kątowniki, złącza kątowe, przeguby pośrednie, przeguby do montażu naściennego, nasadki przegubowe.
- Nr kat.:
- SG 2375030
- Wersja
- do systemu ramienia nośnego CP 40, stal
- Opis produktu
- Do dobudowania kolumny sygnalizacyjnej do pokrywy.
- Kolor
- RAL 7024
- Możliwości montażu
- Na kolumnie sygnalizacyjnej modułowej w połączeniu z elementem przyłączeniowym 2368001
- Signal pillar
- 3-stopniowa LED
- modułowa IP 65
- Uwaga dot. nr kat.
- do systemu ramienia nośnego CP 40 element kątownikowy 90° 6501.140
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,23 kg
- Masa brutto
- 0,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Opis produktu
- Element montażowy SG, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowe i LED Kompakt, do systemu ramienia nośnego CP 40, Stal
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Quick guide