Kątowniki, złącza kątowe, przeguby pośrednie, przeguby do montażu naściennego, nasadki przegubowe.
- Nr kat.:
- SG 6206900
- Wersja
- do systemu ramienia nośnego CP 60
- Opis produktu
- Do dobudowania kolumny sygnalizacyjnej do pokrywy.
- Kolor
- RAL 7024
- Możliwości montażu
- Na kolumnie sygnalizacyjnej modułowej w połączeniu z elementem przyłączeniowym 2368001
- Signal pillar
- 3-stopniowa LED
- modułowa IP 65
- Uwaga dot. nr kat.
- do systemu ramienia nośnego CP 60 sprzęg kątowy 90° 6206.380, element kątownikowy 90° 6206.600, przegub pośredni CP 6206.620, przegub ścienny 6206.740, przegub nasadowy 6206.700, adapter kątowy 90° do kombinacji ramienia nośnego CP 60 na CP 40 6206.640
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,06 kg
- Masa brutto
- 0,099 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Opis produktu
- CP Element montażowy, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowe i LED Kompakt, do systemu ramienia nośnego CP 60
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Quick guide