Kątowniki, złącza kątowe, przeguby pośrednie, przeguby do montażu naściennego, nasadki przegubowe.
- Nr kat.:
- SG 6212900
- Wersja
- do systemu ramienia nośnego CP 120 i CP 180
- Opis produktu
- Do dobudowania kolumny sygnalizacyjnej do pokrywy.
- Kolor
- RAL 7024
- Możliwości montażu
- Na kolumnie sygnalizacyjnej modułowej w połączeniu z elementem przyłączeniowym 2368001
- Signal pillar
- 3-stopniowa LED
- modułowa IP 65
- Uwaga dot. nr kat.
- do systemu ramienia nośnego CP 120 sprzęg kątowy 90° 6212.380, element kątownikowy 90° 6212.600, przegub pośredni CP 6212.620, przegub ścienny 6212.740, przegub nasadowy 6212.700
- do systemu ramienia nośnego CP 180 element kątownikowy 90° 6218.600, przegub nasadowy 6218.700
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,104 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Opis produktu
- CP Element montażowy, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowe i LED Kompakt, do systemu ramienia nośnego CP 120/180
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Further instructions
- Instrukcja obsługi
- Quick guide