Nóżki, rury, kątowniki.
- Nr kat.:
- SG 2374030
- Wersja
- Rura osobno, długość 400 mm
- Kolor
- Aluminium
- Długość
- 400 mm
- Możliwości montażu
- Na kolumnie sygnalizacyjnej modułowej IP 65 w połączeniu z elementem przyłączeniowym 2368001
- Signal pillar
- 3-stopniowa LED
- modułowa IP 65
- Wymiary
- Długość: 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,117 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Opis produktu
- Elementy montażowe SG do montażu na rurze, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowe i LED Kompakt, Rura, pojedyncza szt., dł.: 400 mm
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Quick guide