Nóżki, rury, kątowniki.
- Nr kat.:
- SG 2374050
- Wersja
- Kątownik do montażu na rurze
- Kolor
- Czarny
- Możliwości montażu
- Na kolumnie sygnalizacyjnej modułowej IP 65 w połączeniu z elementem przyłączeniowym 2368001
- Signal pillar
- 3-stopniowa LED
- modułowa IP 65
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,059 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177219878
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Opis produktu
- Elementy montażowe SG do montażu na rurze, do kolumny sygnalizacyjnej, modułowe i LED Kompakt, Kątownik do montażu na rurze
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Quick guide