Element światła ciągłego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SG 2370160

Zasięg emisji sygnału 360° dzięki zastosowaniu udoskonalonego układu pryzmatów, liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.

Nr kat.:
SG 2370160
Wersja
Element światła ciągłego LED
Opis produktu
Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej. Liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu.
Dostępne elementy o zróżnicowanej kolorystyce oraz napięciach.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Klosz: przezroczysty poliwęglan
Kolor
Zielony
Średnica
70 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Wymiary
Wysokość: 56 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
Napięcie znamionowe robocze
230 V
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,075 kg
Masa brutto
0,083 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Opis produktu
SZ Element światła ciągłego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, 230 V, zielony
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne