Element światła ciągłego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SG 2372010

Zasięg emisji sygnału 360° dzięki zastosowaniu udoskonalonego układu pryzmatów, liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.

Nr kat.:
SG 2372010
Wersja
Element światła ciągłego LED
Opis produktu
Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej. Liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu.
Dostępne elementy o zróżnicowanej kolorystyce oraz napięciach.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Klosz: przezroczysty poliwęglan
Kolor
Zielony
Średnica
70 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Prąd znamionowy maksymalny
25 mA
Wymiary
Wysokość: 56 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
Napięcie znamionowe robocze
24 V (AC/DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,08 kg
Masa brutto
0,088 kg
Numer taryfy celnej
85311095
EAN
4028177220188
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Opis produktu
SZ Element światła ciągłego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, 24 V AC/DC, 25 mA, zielony
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne