Element światła migającego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Nr kat.: SZ 2370500

Zasięg emisji sygnału 360° dzięki zastosowaniu udoskonalonego układu pryzmatów, liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.

Nr kat.:
SZ 2370500
Wersja
Element światła migającego LED
Opis produktu
Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej. Liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu.
Korzyści
Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu.
Dostępne elementy o zróżnicowanej kolorystyce oraz napięciach.
Element pulsujący i błyskowy z elementami oświetleniowymi, zastosowanie bezpośrednie.
Sposób działania
Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Materiał
Korpus z poliamidu
Klosz: przezroczysty poliwęglan
Kolor
Czerwony
Średnica
70 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
250 V AC
Wymiary
Wysokość: 56 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
Napięcie znamionowe robocze
24 V (AC/DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,082 kg
Masa brutto
0,083 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177659216
ECLASS 8.0
27371220
Opis produktu
SZ Element światła ciągłego LED do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych, 24 V AC/DC, czerwony
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne