Do montażu w pionowym profilu szafy TS/SE. Dzięki dokręceniu śruby, jest ona pewnie dociskana do profilu i automatycznie tworzy się wyrównanie potencjału.
- Nr kat.:
- TS 8800808
- Opis produktu
- Gwint metryczny do pionowego profilu szafy TS/SE. Do montażu w otworze szczelinowym poprzez włożenie i zatrzaśnięcie. Tym samym, nakrętka zatrzaskowa jest unieruchomiona. Dzięki dokręceniu śruby, jest ona pewnie dociskana do profilu i automatycznie tworzy się wyrównanie potencjału.
- Korzyści
- alternatywa dla blachowkrętów
- szczególnie nadaje się do połączeń obciążonych dynamicznie
- Materiał
- Stal nierdzewna - odlew precyzyjny
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE i na poziomym profilu szafy VX SE (na górze, w szerokości)
- Wymiary
- Gwint: M8
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Gwint
- M8
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 0,82 kg
- Masa brutto
- 1,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- TS Nakrętka zatrzaskowa, rozmiar: M8
- Dokumentacja
- Info sheet