Nakrętka nasuwana

Nr kat.: PS 4119000

Do montażu szyny montażowej i szyny montażowej chassis na kątowniku mocującym, elemencie mocującym i elemencie mocującym kombi.

Nr kat.:
PS 4119000
Możliwości montażu
Szyny montażowe 23 x 23 mm
Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm
Szyna montażowa chassis 45 x 88 mm
Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm
Wskazówka
Do wmontowania szyny montażowej i szyny montażowej chassis w kątownik mocujący, element mocujący i element mocujący kombi, zalecane są nakrętki nasuwane z gwintem M6
Wymiary
Gwint: M4
Gwint
M4
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,38 kg
Masa brutto
0,41 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Opis produktu
PS Nakrętka nasuwana, do gwintu M4