Do montażu szyny montażowej i szyny montażowej chassis na kątowniku mocującym, elemencie mocującym i elemencie mocującym kombi.
- Nr kat.:
- PS 4179000
- Możliwości montażu
- Szyny montażowe 23 x 23 mm
- Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm
- Szyna montażowa chassis 45 x 88 mm
- Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm
- Wskazówka
- Do wmontowania szyny montażowej i szyny montażowej chassis w kątownik mocujący, element mocujący i element mocujący kombi, zalecane są nakrętki nasuwane z gwintem M6
- Wymiary
- Gwint: M6
- Gwint
- M6
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 0,34 kg
- Masa brutto
- 0,378 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Opis produktu
- SZ Nakrętka nasuwana, do gwintu M6