Przeznaczone do stosowania w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5 mm, z odłamywanym elementem ułatwiającym wprowadzenie, z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
- Nr kat.:
- TS 4162000
- Opis produktu
- Z odłamywanym elementem służącym do zamontowania, z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
- Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- Do szyn montażowych 23 x 23 mm
- Do szyn montażowych chassis 23 x 73 mm
- Do szyn montażowych chassis 45 x 88 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 64 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 73 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna
- w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
- Wymiary
- Gwint: M6
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Gwint
- M6
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,45 kg
- Masa brutto
- 0,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- TS Nakrętka wtykowa , do gwintu M6
- Dokumentacja
- Info sheet