Przeznaczone do stosowania w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5. Nakrętki zakładane są po tej samej stronie, po której ma nastąpić przykręcenie.
- Nr kat.:
- TS 8800340
- Opis produktu
- Nakrętki powinny być używane z tej samej strony, z której wykonujemy skręcanie. Dzięki temu można wykorzystywać także punkty mocowań na tej samej wysokości lub szerokości pod kątem. Klatka sprężynująca dba o elektryczne połączenie w otworach systemowych.
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- Do szyn montażowych 23 x 23 mm
- Do szyn montażowych chassis 23 x 73 mm
- Do szyn montażowych chassis 45 x 88 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 73 mm
- w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
- Wymiary
- Gwint: M6
- Gwint
- M6
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,166 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- TS Nakrętka klatkowa, do gwintu M6, do wtykania z przodu