Sprężyna zabezpiecza przed przesuwaniem nakrętki.
- Nr kat.:
- CP 6108000
- Opis produktu
- Sprężyna zabezpiecza przed przesuwaniem nakrętki.
- Korzyści
- Dalsza rozbudowa jest możliwa np. z kątownikiem montażowym 4597.000 lub z kątownikiem montażowym do rozbudowy wewnętrznej 6205.100
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Możliwości montażu
- Comfort-Panel od głęb. montażu 74 mm
- Optipanel od głębokości montażu 100 mm
- Compact-Panel
- Wymiary
- Gwint: M5
- Gwint
- M5
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- CP Nakrętka sprężynująca, do gwintu M5