Nakrętka klatkowa

Nr kat.: EL 2094200

Nakrętka klatkowa, z gwintem M6, ze stykiem

Nr kat.:
EL 2094200
Wersja
ze stykiem
Opis produktu
Do mocowania podzespołów wsuwnych elektroniki, zespołów 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających na profilach mocowania 482,6 mm (19"). Do zastosowania przy grubościach blachy między 0,8 – 2,5 mm. Do wyboru pozostaje wersja z lub bez styku z profilem/obudową 482,6 mm (19").
Wymiary
Gwint: M6
do grubości materiału
0,8 ‐ 2,5 mm
Opak.
50 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,25 kg
Numer taryfy celnej
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis produktu
Nakrętki klatkowe EL, M6, ze stykiem, do grubości blachy: 0,8-2,5 mm