Elementy mocujące Śruby Odpowiednie do nakrętek lub otworów systemowych. Śruby Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym Pasuje do nakrętek zatrzaskowych, nakrętek nasuwanych, nakrętek klatkowych i nakrętek wtykowych. Do produktu Śruby Śruby samogwintujące W jednym cyklu roboczym napunktować, wywiercić i przykręcić za pomocą narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych. Dla grubości blachy: 0,8 – 3 mm. Do produktu Śruby Śruby samogwintujące Do otworów okrągłych o średnicy 4,5 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach montażowych chassis. Do produktu Śruby Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu. Do produktu Śruby Śruba do zabudowy wewnętrznej do obudowy AX z tworzywa sztucznego Do montażu akcesoriów na elementach mocujących korpusu obudowy. Do produktu Śruby Śrubowanie wtykowe, 19'' Składa się z nakrętki rozprężnej wsuwanej od przodu do czworokątnego otworu mocowania oraz śruby mocującej. Do produktu Śruby Śruby mocujące Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających. Do produktu Śruby Śruba mocująca dach Do przykręcenia blachy dachowej w miejsce uchwytów transportowych. Z podkładkami kontaktowymi do wyrównania potencjałów. Do produktu