Do montażu akcesoriów na elementach mocujących korpusu obudowy.
- Nr kat.:
- AX 1485300
- Wersja
- Śruba z łbem soczewkowym, samonacinająca
- Opis produktu
- Do montażu akcesoriów na elementach mocujących korpusu obudowy.
- Wskazówka
- Gniazdo sześciokątne 25
- Wymiary
- Gwint: M5
Długość gwintu: 14 mm - Gwint
- M5
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis produktu
- Śruba AX tworzywo sztuczne, do zabudowy wnętrza