Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.
- Nr kat.:
- SZ 2486400
- Wersja
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do stali nierdzewnej
- Opis produktu
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.
- Zastosowania
- Do okrągłych otworów Ø 4,5 lub 4,7 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach chassis
- Wymiary
- Gwint: 5
Długość gwintu: 13 mm - Gwint
- 5
- Opak.
- 300 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 1,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Opis produktu
- VX Blachowkręt z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, do stali nierdzewnej, wymiary: 5x13 mm
- Dokumentacja
- Info sheet