Do otworów okrągłych o średnicy 4,5 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach montażowych chassis.
- Nr kat.:
- SZ 2489500
- Wersja
- Śruba z łbem soczewkowym okrągła z wewnętrznym sześciokątem
- Zastosowania
- Do okrągłych otworów Ø 4,5 lub 4,7 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach chassis
- Wymiary
- Gwint: M5
Długość gwintu: 12 mm - Gwint
- M5
- Opak.
- 500 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,358 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177462977
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Opis produktu
- SZ Śruby z łbem soczewkowym o gnieździe sześciokątnym, do gwintu M5, samogwintujące